Publier vos produits
Santiago - Pierre reconstituée pour parement mural
Santiago - Pierre reconstituée pour parement mural
Santiago - Pierre reconstituée pour parement mural
Santiago - Pierre reconstituée pour parement mural
Santiago - Pierre reconstituée pour parement mural
Santiago - Pierre reconstituée pour parement mural
Santiago - Pierre reconstituée pour parement mural
Santiago - Pierre reconstituée pour parement mural
Santiago - Pierre reconstituée pour parement mural
Santiago - Pierre reconstituée pour parement mural

    Santiago - Pierre reconstituée pour parement mural

    Dans la nature, ces roches sédimentaires ont été créées par l’accumulation et le compactage de fossiles et de débris rocheux. Les pierres de la collection Santiago sont reconstituées dans différentes épaisseurs. Leur forme, caractérisée par des coupes spéciales, apporte à chaque environnement, intérieur ou extérieur, un aspect ornemental de grande classe.
    Les éléments de finition Pietre d'Arredo sont la reproduction exacte de pierres naturelles, briques faites à la main et parois en bois. Ils sont réalisés avec des liants particuliers, produits inertes naturels légers, pigments colorants très stables aux rayons UV et additifs qui donnent au produit une haute résistance aux agents atmosphériques. 

    POURQUOI CHOISIR LA LIGNE PIETRE D’ARREDO?
    La technique de production innovante permet de réduire au minimum les rebuts et grâce à la fidélité de la définition des surfaces, cette ligne représente un substitut parfait de la pierre naturelle, en limitant son extraction en carrière, pour le respect et la protection de l’environnement. Elle protège le système d’enveloppe du bâtiment contre les agents atmosphériques, integer les systèmes d’isolement thermique en améliorant le confort résidentiel. Grâce à sa légèreté, les opérations de pose sont très simples. 

    EMPLOIS
    Les éléments de finition Pietre d'Arredo, esthétiquement similaires aux éléments naturels, peuvent être utilisés dans des projets nouveaux, mais également pour la rénovation de vieux bâtiments. Grâce à leur polyvalence, ils peuvent être utilisés comme revêtement pour les parois intérieures et extérieures, les murs de clôture, les colonnes, les cheminées, les plinthes, etc.

    Spécification
    • Pose de revêtements en pierre reconstruite, insensible aux écarts, respirante, à faible absorption d'eau, modèle SANTIAGO, couleur………………… de la marque PIETRE D'ARREDO de COLMEF Srl, pour le revêtement de parois intérieures ou extérieures. Pour la pose, utiliser une colle-enduit de lissage à base de chaux hydraulique naturelle, anti-efflorescence, à haut rendement et glissement vertical absent, type ARREDOCOLLA de la marque PIETRE D'ARREDO de COLMEF Srl. Boucher les joints des pierres en utilisant le mortier approprié à faible absorption d'eau, respirant, type ARREDOSTUCCO de la marque PIETRE D'ARREDO de COLMEF Srl en couleur ................ Pour le jointoiement de pierres posées comme revêtement des systèmes thermo-isolants, ajouter l'inerte allégé ARREDOLIGHT de la marque PIETRE D’ARREDO di COLMEF Srl, afin de rendre la paroi plus respirante et réduire le poids.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.pietredarredo-stones-santiago
    • Famille de produitsPietre d'Arredo
    • Groupe de produitsTradition
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-09-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCSurface
    • Nom UNSPSCWall finishing materials
    • Code UNSPSC301615
    • Code Uniclass 2015Ss_25_20_85
    • Description de l'Uniclass 2015Stone cladding systems
    • Code CSI MasterFormat 201406 61 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Simulated Stone Fabrications
    • Numéro OmniClass23-13 35 25 13
    • Titre OmniClassSimulated Stones
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes