RIGITONE Continuous suspended ceiling12-25Q - EST. BID. 60-27
3.3(6 Avis)
Traduit par Google,
Placo Solution a réalisé un plafond bidirectionnel composé de plaques de plâtre et de cadres en acier. Il a des performances acoustiques élevées et est indiqué pour un environnement intérieur.
Spécification
The Placo Acoustic ceiling system consists of Placo plasterboard Rigitone (12,5mm) steel frames. It is indicated for indoor environment which need upper acoustic comfort and can be applied in dry.