Publier vos produits
RIGITONE Continuous suspended ceiling 8-15-20 SUPER-EST. BID 60-27
RIGITONE Continuous suspended ceiling 8-15-20 SUPER-EST. BID 60-27

    RIGITONE Continuous suspended ceiling 8-15-20 SUPER-EST. BID 60-27

    3.8 sur 5 étoiles3.8(5 Avis)
    Traduit par Google,
    Placo Solution a réalisé un plafond bidirectionnel composé de plaques de plâtre et de cadres en acier. Il a des performances acoustiques élevées et est indiqué pour un environnement intérieur.
    Spécification
    • The Placo Acoustic ceiling system consists of Placo plasterboard Rigitone (12,5mm) steel frames. It is indicated for indoor environment which need upper acoustic comfort and can be applied in dry.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.continuous_suspended_ceiling_rigitone_8-15-20_super-est_bid_60-27
    • Famille de produitsceiling
    • Groupe de produitsPerformance
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-03-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPlâtre
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    • Poids net (Kg)12.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
    • Classification IFCPlafond
    • Nom UNSPSCDrywall
    • Code UNSPSC30161503
    • Code Uniclass 2015Ss_30_25_10
    • Description de l'Uniclass 2015Board and sheet ceiling systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 29 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Gypsum Board
    • Numéro OmniClass23-15 19 23
    • Titre OmniClassCeilings
    • Code CSI UniFormat IIC3030
    • Titre CSI UniFormat IICeiling Finishes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud