Publier vos produits
HYDRO RU12,5-BR Plasterboard Lining
HYDRO RU12,5-BR Plasterboard Lining

    HYDRO RU12,5-BR Plasterboard Lining

    Traduit par Google,
    Solutions Placo en plaques de plâtre résistantes à l'humidité. Il est indiqué pour les revêtements collés sur les murs d'ouvrages neufs en cours de finition en milieu intérieur.
    Spécification
    • The Placo Moisture Resistant lining system consists of Placo humidity plasterboard (12,5mm) and MAP plaster. It is indicated for indoor environment and can be applied in wet areas with until 3 meters high.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.rev_colado_hydro_ru125-br
    • Famille de produitsLining
    • Groupe de produitsMoisture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-03-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3
    En rapport
    • Matériel principalPlâtre
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    • Poids net (Kg)8.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCDrywall
    • Code UNSPSC30161503
    • Code Uniclass 2015Ss_25_25
    • Description de l'Uniclass 2015Wall lining systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 29 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Gypsum Board
    • Numéro OmniClass23-15 15 23
    • Titre OmniClassWall Linings
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud