Publier vos produits
PLACOPLAST M30 Plaster Lining
Archivé

PLACOPLAST M30 Plaster Lining

Placo solutions made of plaster (monolayer). It is indicated for indoor's walls and ceilings and can be applied to bricks, ceramic and concrete blocks, beams and colums.
Spécification
  • The Placo Plaster Lining system are designed to suit hand application. It is indicated for indoor environment.
Spécifications techniques
  • Réference unique.rev_placoplast_m30
  • Famille de produitsLining
  • Groupe de produitsPLACOPLAST
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-03-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlâtre
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enBrésil
  • Fabriqué enBrésil
  • Poids net (Kg)7
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Divers
  • Classification IFCCouverture
  • Nom UNSPSCGypsum plaster
  • Code UNSPSC30111701
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_43
  • Description de l'Uniclass 2015Interior linings
  • Code CSI MasterFormat 201409 23 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Gypsum Plastering
  • Numéro OmniClass23-15 13 17
  • Titre OmniClassMulti Function Interior Linings