Publier vos produits
Wall_Placo-Brasil_BR_95-70-400-ST12,5+GRX12,5-BR-LV70

Wall_Placo-Brasil_BR_95-70-400-ST12,5+GRX12,5-BR-LV70

Traduit par Google,

Solutions Placo en plaques de plâtre résistantes à l'humidité et laine de verre ISOVER, avec des performances maximales contre une humidité élevée pour les murs intérieurs et les zones protégées.

Spécification
  • The Placo Moisture Resistant wall system consists of Placo Glasroc X and RU plasterboard (12,5mm), rail (R70), stud frame (M70), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor or protected environment and can be applied in wet areas.

Spécifications techniques
  • Réference unique.wall_placo_brasil_br_95-70-400-st125-grx125-lv70
  • Famille de produitsLining
  • Groupe de produitsMoisture
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)3000
  • Profondeur (mm)95
En rapport
  • Conçu enBrésil
  • Fabriqué enBrésil
  • Poids net (Kg)24.5
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Plâtre / Fibres / Plaques de pavé
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCDrywall
  • Code UNSPSC30161503
  • Code Uniclass 2015EF_25_10
  • Description de l'Uniclass 2015Walls
  • Code CSI MasterFormat 201409 29 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Gypsum Board
  • Numéro OmniClass23-15 11 11 11
  • Titre OmniClassGypsum Board Fixed Partitions
  • Code CSI UniFormat IIC3010
  • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

Disponibilité de la région

Amérique du Sud
Brésil