Publier vos produits
wedi I-Board

wedi I-Board

Traduit par Google,

e revêtement préfabriqué pour les installations de façade.

  • Simple et rapide à installer
  • wedi I-Board (1200 x 1245 x 20 mm) est un élément préfabriqué pour l'habillage de WC suspendus. Avec une largeur de 1 200 mm, il s'adapte facilement à pratiquement tous les besoins.
  • Bien que le I-Board soit léger, il est extrêmement solide et stable (jusqu'à 400 kg de charge à partir d'une taille de dalle de 10 x 10 cm).
  • Le panneau de revêtement installé peut être carrelé directement sans autre prétraitement.

Des mesures:

  • 073964220 - 1200x1245x20mm

Spécification
  • Compressive Strength0.08 N/mm²
    Density32 kg/m³
    EdgesSquare
    FaceSize1200 x 1250 mm
    FacingResistant and glass fibre reinforced cement coating
    Operating Temperature Range-50°C / +75°C
    Recycled Contentn/a
    Shear Modulus Value7 N/mm²
    Tensile Strength0.45 N/mm²
    Thermal Conductivity0.036 W/mK
    Water Absorption≤1.5 Vol.-%
Spécifications techniques
  • Réference unique.wedi-i-board
  • Famille de produitsWedi US
  • Groupe de produitsShower Products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-17
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Plâtre / Fibres / Plaques de pavé