Publier vos produits
1.3.1 PARTITION WALLS BETWEEN HOUSES - Twin cavity partition with traditional wall assembly
1.3.1 PARTITION WALLS BETWEEN HOUSES - Twin cavity partition with traditional wall assembly
1.3.1 PARTITION WALLS BETWEEN HOUSES - Twin cavity partition with traditional wall assembly
1.3.1 PARTITION WALLS BETWEEN HOUSES - Twin cavity partition with traditional wall assembly
    Pladur

    1.3.1 PARTITION WALLS BETWEEN HOUSES - Twin cavity partition with traditional wall assembly

    4.4 sur 5 étoiles4.4(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Cloison composée de deux panneaux muraux indépendants Pladur®, chacun étant contreventé de part et d'autre d'un mur porteur. Chaque panneau mural est constitué d'un cadre en profilés d'acier galvanisé, dont la face intérieure nécessite un contreventement pour les montants, en ménageant un espace minimal de 10 mm entre le cadre et le mur. Un ou deux panneaux Pladur® (N, I, H1 ou OMNIA) sont vissés sur la face extérieure de chaque cadre. Fournitures Pladur® en quantité suffisante : vis, enduits, bande à joints, joints périphériques résilients/acoustiques, etc., ainsi que fixations pour les saignées au sol et au plafond, etc. Finition complète de niveau de qualité 1 pour carrelage, stratifiés, tasseaux, etc. Également disponible en niveaux 2 (Q2), 3 (Q3) et 4 (Q4), selon la finition de surface (à définir par le projet). Âme de chaque structure Pladur® entièrement remplie de laine minérale. Installé conformément aux recommandations de Pladur®, à la norme UNE 102043 et aux exigences du CTE.

    Spécification
    • Partition walls between areas of different uses (habitable premises, protected or otherwise) and between these areas and other common areas in buildings.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.pladur_1_tqs_1_31
    • Famille de produits1. Tabiques de separación PLADUR®
    • Groupe de produits1.3. Mixtos
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-06-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalGypse
    • Matériel secondairePlâtre
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCGypsum board
    • Code UNSPSC30161509
    • Code Uniclass 2015Ss_25_10_30_35
    • Description de l'Uniclass 2015Gypsum board partition systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 21 16.33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Gypsum Board Area Separation Wall Assemblies
    • Numéro OmniClass23-15 11 11 11
    • Titre OmniClassGypsum Board Fixed Partitions
    • Code CSI UniFormat IIC1010
    • Titre CSI UniFormat IIPartitions

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie