Publier vos produits
3.1.3 PARTITION WALLS - Magna
3.1.3 PARTITION WALLS - Magna
    Pladur

    3.1.3 PARTITION WALLS - Magna

    4.0 sur 5 étoiles4.0(5 Avis)
    Traduit par Google,
    Cloison composée d'une ou deux plaques Pladur® MAGNA ou MAGNA H1 vissées de chaque côté d'une ossature en acier galvanisé, constituée de montants Pladur® espacés de 900 mm ou 450 mm (éléments verticaux) et de rails en U Pladur® (éléments horizontaux ). Des quantités proportionnelles de matériaux Pladur® : vis, composés, ruban à joint, joints périmétriques étanches/acoustiques, etc., ainsi que des ancrages pour les profilés de sol et de plafond, etc. Entièrement fini avec le niveau de qualité 1 (Q1) pour les finitions de carreaux, fourrures, etc. Aussi avec Niveau 2 (Q2), Niveau 3 (Q3), Niveau 4 (Q4), selon le fini de surface (à déterminer par la conception). Noyau de la structure Pladur® entièrement rempli de laine minérale. Installé selon les recommandations Pladur®, DIT PLUS N.º 646p /20 et exigences CTE.
    Spécification
    • Interior partition walls in a single use unit with excellent fire resistance and mechanical resistance.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.pladur_3_tdstr_3_13
    • Famille de produits3. Tabiques de distribución PLADUR®
    • Groupe de produits3.1. Estructura simple
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalGypse
    • Matériel secondairePlâtre
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCGypsum board
    • Code UNSPSC30161509
    • Code Uniclass 2015Ss_25_10_30_35
    • Description de l'Uniclass 2015Gypsum board partition systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 21 16.33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Gypsum Board Area Separation Wall Assemblies
    • Numéro OmniClass23-15 11 11 11
    • Titre OmniClassGypsum Board Fixed Partitions
    • Code CSI UniFormat IIC1010
    • Titre CSI UniFormat IIPartitions