Publier vos produits
2.1.2 WALL LININGS - Direct bond Enairgy Isopop®
2.1.2 WALL LININGS - Direct bond Enairgy Isopop®
2.1.2 WALL LININGS - Direct bond Enairgy Isopop®
2.1.2 WALL LININGS - Direct bond Enairgy Isopop®
    Pladur

    2.1.2 WALL LININGS - Direct bond Enairgy Isopop®

    4.7 sur 5 étoiles4.7(6 Avis)
    Traduit par Google,
    Revêtement mural à collage direct constitué d'une plaque transformée Enairgy Isopop® fixée directement sur le mur porteur avec des plots de mortier colle Enairgy® MA disposés environ tous les 300 mm horizontalement et 400 mm verticalement. La gamme Enairgy Isopop® est disponible avec les panneaux Pladur® N, I, H1 et la gamme Enairgy Isopop+® avec les panneaux FONIC et OMNIA, Des quantités proportionnées de matériaux Pladur® : pâtes à joint, mortier colle, ruban à joint, etc. Entièrement fini avec Qualité Niveau 1 (Q1) pour les finitions de carreaux, stratifiés, fourrures, etc. Également avec niveau 2 (Q2), niveau 3 (Q3) ou niveau 4 (Q4), selon la finition de surface (à déterminer par la conception). Installé selon les recommandations Pladur®, la norme UNE 102043 et les exigences CTE.
    Spécification
    • Inner wall lining for vertical building envelope elements (façades, party walls, enclosure walls forinner yards and basement walls). Wall lining for distribution or partition walls in a building.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.pladur_2_trds_2_12
    • Famille de produits2. Trasdosados PLADUR®
    • Groupe de produits2.1. Directos
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-06-22
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalGypse
    • Matériel secondairePlâtre
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Finitions murales
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCGypsum board
    • Code UNSPSC30161509
    • Code Uniclass 2015Ss_25_25
    • Description de l'Uniclass 2015Wall lining systems
    • Code CSI MasterFormat 201406 16 43
    • Titre CSI MasterFormat 2014Gypsum Sheathing
    • Numéro OmniClass23-15 15 23
    • Titre OmniClassWall Linings
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes