Publier vos produits
2.3.3 WALL LININGS - Magna studs
2.3.3 WALL LININGS - Magna studs
    Pladur

    2.3.3 WALL LININGS - Magna studs

    4.4 sur 5 étoiles4.4(5 Avis)
    Traduit par Google,
    Un habillage mural indépendant, constitué d'une ossature réalisée à partir de profilés en tôle d'acier galvanisé, utilisant des montants Pladur® espacés de 900 mm ou 450 mm (éléments verticaux) et des rails en U Pladur® (éléments horizontaux), laissant un espace minimum de 10 mm entre la charpente et le mur porteur. Une ou plusieurs lames Pladur® MAGNA ou MAGNA H1 sont vissées sur le côté extérieur de ce cadre. Des quantités proportionnelles de matériaux Pladur® : vis, composés, ruban à joints, joints périmétriques étanches/acoustiques, etc., ainsi que des ancrages pour les canaux au sol et au plafond, etc. Complètement fini avec le niveau de qualité 1 (Q1) pour les finitions de carreaux, stratifiés, fourrures, etc. Aussi avec Niveau 2 (Q2), Niveau 3 (Q3), Niveau 4 (Q4), selon le fini de surface (à déterminer par la conception). Noyau de la structure Pladur® entièrement rempli de laine minérale. Installé selon les recommandations Pladur®, DIT PLUS N.º 646p /20 et exigences CTE.
    Spécification
    • Lining for internal and façade walls to increase thermal and acoustic insulation. It offers high performance for fire resistance and mechanical resistance.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.pladur_2_trds_2_33
    • Famille de produits2. Trasdosados PLADUR®
    • Groupe de produits2.3. Autoportantes
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalGypse
    • Matériel secondairePlâtre
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Finitions murales
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCGypsum board
    • Code UNSPSC30161509
    • Code Uniclass 2015Ss_25_25
    • Description de l'Uniclass 2015Wall lining systems
    • Code CSI MasterFormat 201406 16 43
    • Titre CSI MasterFormat 2014Gypsum Sheathing
    • Numéro OmniClass23-15 15 23
    • Titre OmniClassWall Linings
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes