Publier vos produits
4.3.1 CEILINGS - hanger free
4.3.1 CEILINGS - hanger free
    Pladur

    4.3.1 CEILINGS - hanger free

    4.5 sur 5 étoiles4.5(8 Avis)
    Traduit par Google,

    Plafond continu constitué d'une ossature unique en montants Pladur®, supportée par des rails en U Pladur® fixés mécaniquement sur tout le périmètre. Une plaque Pladur® (N, H1 ou SYNIA STD 4BA) est vissée sur cette ossature. Fournitures Pladur® en quantité suffisante : vis, enduits, bande à joints, joints élastiques, etc. Finition complète de niveau de qualité 2 (Q2), 3 (Q3) ou 4 (Q4), selon l'état de surface souhaité (à définir par le projet). Installation conforme aux recommandations Pladur®, à la norme UNE 102043 et aux exigences du CTE.

    Spécification
    • Continuous ceilings in cases where hangers cannot be used, providing acoustic insulation.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.pladur_4_tec_4_31
    • Famille de produits4. Techos PLADUR®
    • Groupe de produits4.3. Sin cuelgues
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-06-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalGypse
    • Matériel secondairePlâtre
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
    • Classification IFCPlafond
    • Nom UNSPSCGypsum board
    • Code UNSPSC30161509
    • Code Uniclass 2015Ss_30_25
    • Description de l'Uniclass 2015Ceiling and soffit systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 13 21
    • Titre OmniClassCeiling Panels
    • Code CSI UniFormat IIC3030
    • Titre CSI UniFormat IICeiling Finishes