Publier vos produits
4.4.1 CEILINGS - PH-45 + T-45 profiles twin frame suspended
4.4.1 CEILINGS - PH-45 + T-45 profiles twin frame suspended
    Pladur

    4.4.1 CEILINGS - PH-45 + T-45 profiles twin frame suspended

    3.2 out of 5 stars3.2(9 reviews)
    Traduit par Google,
    Plafond composé d'un cadre jumeau, installé à différents niveaux. Le cadre primaire est constitué de profilés continus Pladur® PH-45, suspendus à la structure de base par Ø 6 mm. Le cadre secondaire est constitué de profilés Pladur® T-45 fixés perpendiculairement au bas du cadre principal en s'emboîtant directement dans les supports de suspension doubles perforés du profilé Pladur® PH-45 et soutenus autour du périmètre sur des profilés Pladur® L ou Pladur® CLIP U-tracks. Une ou plusieurs lames Pladur® (N, H1, Air N, Ultra L-TEC, Ultra L-TEC H1 ou SYNIA STD 4BA) sont vissées perpendiculairement au cadre secondaire. Quantités proportionnelles d'ancrages, de suspensions, de suspensions, de joints périmétriques résilients/acoustiques, de composés et de rubans à joints, etc. à déterminer par la conception.) Installé selon les recommandations Pladur®, UNE 102043 et les exigences CTE.
    Spécification
    • Concealed suspended ceilings for indoor rooms providing acoustic insulation. They are easier to install and provide greater consistency due to the twin frames laid out crosswise to each other.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.pladur_4_tec_4_41
    • Famille de produits4. Techos PLADUR®
    • Groupe de produits4.4. Suspendidos estructura doble
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-06-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalGypse
    • Matériel secondairePlâtre
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
    • Classification IFCPlafond
    • Nom UNSPSCGypsum board
    • Code UNSPSC30161509
    • Code Uniclass 2015Ss_30_25
    • Description de l'Uniclass 2015Ceiling and soffit systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 13 21
    • Titre OmniClassCeiling Panels
    • Code CSI UniFormat IIC3030
    • Titre CSI UniFormat IICeiling Finishes