Publier vos produits
MIURA table rectangular - 73cm high - foldable
MIURA table rectangular - 73cm high - foldable
MIURA table rectangular - 73cm high - foldable
MIURA table rectangular - 73cm high - foldable
MIURA table rectangular - 73cm high - foldable
MIURA table rectangular - 73cm high - foldable
MIURA table rectangular - 73cm high - foldable
    PLANK

    MIURA table rectangular - 73cm high - foldable

    4.6 sur 5 étoiles4.6(9 Avis)
    Traduit par Google,

    La table MIURA est une table polyvalente qui peut être utilisée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le cadre est en aluminium thermolaqué de couleur noire ou blanche, en combinaison avec un plateau de table rabattable.

    Spécification
    • YEAR OF PRODUCTION: 2006
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ITEM NUMBER: 9586-01/9587-01

      The table tops are available as:
      - HPL FunderMAX FH (70x140cm / 80x160cm, 10mm) in black and white
      - HPL FENIX (70x140cm / 80x160cm, 10mm, indoor use only) in Nero Ingo

      Special colours are available on request.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.miura_table
    • Famille de produitsMiura
    • Groupe de produitsTable
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-02-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)730
    • Largeur (mm)1400
    • Profondeur (mm)700
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireLaminé
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)28
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015EF_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (65)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (21)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (19)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (49)
    4.9 sur 5 étoiles 4.9 (28)