Publier vos produits
MONZA armchair soft
MONZA armchair soft
MONZA armchair soft
MONZA armchair soft
MONZA armchair soft
MONZA armchair soft
MONZA armchair soft
    PLANK

    MONZA armchair soft

    4.4 sur 5 étoiles4.4(22 Avis)
    Traduit par Google,

    MONZA Soft, conçu par Konstantin Grcic, est un fauteuil polyvalent doté d'une structure disponible en frêne, chêne ou noyer, laqué naturel ou teinté noir et laqué. Il est livré avec un siège rembourré amovible dans des housses sélectionnées pour plus de confort. Le dossier est en polypropylène et est proposé dans une gamme de couleurs, notamment le noir, le blanc, le café au lait, le caramel et le marron terra.

    Spécification
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2024
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 1210-40

    Spécifications techniques
    • Réference unique.monza-soft
    • Famille de produitsMonza
    • Groupe de produitsArmchair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-07-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)770
    • Largeur (mm)540
    • Profondeur (mm)520
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondairePolypropylène
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)3.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
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
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (65)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (21)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (19)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (49)
    4.9 sur 5 étoiles 4.9 (28)