Publier vos produits
MONZA table square - 73cm high
MONZA table square - 73cm high
MONZA table square - 73cm high
MONZA table square - 73cm high
MONZA table square - 73cm high
MONZA table square - 73cm high
    PLANK

    MONZA table square - 73cm high

    3.7 sur 5 étoiles3.7(10 Avis)
    Traduit par Google,

    La table MONZA est un système de table polyvalent qui peut être utilisé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. La structure est en aluminium thermolaqué blanc ou noir, tandis que les pieds sont en aluminium thermolaqué blanc, noir ou en frêne laqué naturel.

    Spécification
    • YEAR OF CONSTRUCTION: 2009
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ITEM NUMBER: 9203-01

      The table tops are available as:
      - HPL FunderMAX FH (80x80cm, 10mm) in black and white
      - HPL FENIX (80x80cm, 10mm, indoor use only) in Nero Ingo

      Special colours are available on request.

      The table has adjustable glides to allow stable positioning on different surfaces. Please note that outdoor use is only recommended for the table with powder-coated legs.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.monza-table-square
    • Famille de produitsMonza
    • Groupe de produitsTable
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-02-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)730
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireLaminé
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)20
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015EF_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
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
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (65)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (21)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (19)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (49)
    4.9 sur 5 étoiles 4.9 (28)