Publier vos produits
RANDEVU table round - 73cm high
RANDEVU table round - 73cm high
RANDEVU table round - 73cm high
RANDEVU table round - 73cm high
RANDEVU table round - 73cm high
RANDEVU table round - 73cm high
RANDEVU table round - 73cm high
    PLANK

    RANDEVU table round - 73cm high

    Traduit par Google,

    La table RANDEVU, conçue par Cisotti+Laube pour Plank, est une table pliante pratique. La structure et le plateau de la table sont en métal étamé et thermolaqué (Ø 60 cm), disponible dans les couleurs noir, blanc, rouge oxyde, vert olive et gris béton. Le cadre et le plateau de la table sont pliables, ce qui permet un rangement facile et un gain de place.

    La table peut être utilisée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. De plus, il est également disponible en version non pliable.

    Spécification
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2023
      DESIGNER: Cisotti+Laube
      ARTICLE NUMBER: 9470-01

    Spécifications techniques
    • Réference unique.randevu-table
    • Famille de produitsRandevu table
    • Groupe de produitsTable
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)500
    • Largeur (mm)700
    • Profondeur (mm)715
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015EF_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (65)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (21)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (19)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (49)
    4.9 sur 5 étoiles 4.9 (28)