Publier vos produits
VELIT lounge chair
VELIT lounge chair
VELIT lounge chair
VELIT lounge chair
VELIT lounge chair
VELIT lounge chair
VELIT lounge chair
VELIT lounge chair
VELIT lounge chair
VELIT lounge chair
    PLANK

    VELIT lounge chair

    Traduit par Google,

    La chaise longue VELIT, conçue pour une utilisation intérieure et extérieure, est dotée d'une structure métallique robuste en acier tubulaire. L'assise et le dossier sont fabriqués à partir de fil métallique traité par cataphorèse et recouverts de poudre dans une gamme de couleurs élégantes, notamment le bleu océan, le vert mousse, le vert olive, le gris béton, le blanc et le noir. La chaise est livrée avec un coussin d'assise en tissu hydrofuge, offrant une grande solidité des couleurs et une résistance aux rayons UV, ainsi qu'un traitement anti-moisissure et anti-taches. Les coussins sont disponibles dans des couleurs assorties pour compléter le cadre, assurant un look cohérent et élégant.

    Spécification
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2024
      DESIGNER: Björn Dahlström
      ARTICLE NUMBER: 1820-40

    Spécifications techniques
    • Réference unique.velit-lounge-chair
    • Famille de produitsVELIT
    • Groupe de produitsVELIT
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-07-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)700
    • Largeur (mm)720
    • Profondeur (mm)700
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)3
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
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
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (65)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (21)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (19)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (49)
    4.9 sur 5 étoiles 4.9 (28)