Publier vos produits
Valley Ridge Gutter
Plannja

Valley Ridge Gutter

Traduit par Google,
Faîtage de noue fini pour un montage rapide et soigné, reliant les deux noues en partie supérieure pour les maisons avec lucarnes ou toiture en pente. Offre une finition impeccable et un gain de temps considérable. Disponible de série pour les pentes de toit suivantes : 23° x 23°, 23° x 27°, 23° x 38°, 23° x 45°, 27° x 27°, 27° x 38°, 27° x 45°, 38° x 38°, 45° x 45°. D’autres combinaisons sont également disponibles sur commande.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Valley-Ridge-Gutter
  • Famille de produitsFLASHING PRO
  • Groupe de produitsFlashing Pro
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-23
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture

Disponibilité de la région

L'Europe