Publier vos produits
Flat Roof Solar Panel Mount - EcoFoot2+
Flat Roof Solar Panel Mount - EcoFoot2+
Flat Roof Solar Panel Mount - EcoFoot2+
Flat Roof Solar Panel Mount - EcoFoot2+
Flat Roof Solar Panel Mount - EcoFoot2+
    Unirac

    Flat Roof Solar Panel Mount - EcoFoot2+

    Traduit par Google,

    SYSTÈME DE SUPPORT SOLAIRE SIMPLIFIÉ ET OPTIMISÉ POUR TOIT PLAT

    Les kits de montage de panneaux solaires ECOFOOT 2+ optimisent la capacité de toiture et réduisent les délais d'installation grâce à leur conception modulaire et leur processus d'ingénierie optimisé. Les composants pré-assemblés et la simplicité d'installation d'ECOFOOT 2+ garantissent le respect des délais et des objectifs de main-d'œuvre de votre projet. Les modules peuvent être configurés en mode portrait (inclinaison de 5°) ou en mode paysage (inclinaison de 10°).

    INSTALLATION RAPIDE. CONCEPTION SYSTÈME FLEXIBLE. FIABILITÉ À VIE

    • Installation rapide, vérifiée par un tiers : ECOFOOT 2+ est évalué par DNV-GL avec une vitesse d’installation impressionnante de 13,5 modules par heure d’installation.
    • Validation et fiabilité du système : Bénéficiant d’une validation tierce partie de pointe et de tests internes, le système de montage ECOFOOT 2+ est conçu pour durer toute la durée de vie de votre projet solaire.
    • Assistance produit et installation dédiée : Notre équipe interne d’experts produits et notre équipe de formateurs à l’installation sur le terrain vous offrent une assistance dédiée pour votre projet.
    Spécification
    • System Overview

      • System Type: Flat-roof system (ballasted, attached, or hybrid)
      • Orientation: Landscape and Portrait
      • Tilt Angle: 5°–10°
      • Roof Pitch Compatibility: 0°–7°
      • Inter-Row Spacing: 18.9"

      Materials & Construction

      • Base Materials: Black ASA-PC, UL-Listed Resin
      • Base Dimensions: 26.5" L × 18.25" W × 8.3" H
      • Installed Weight: 3–7 psf
      • Clamping Range: 30–50 mm

      Ballast & Installation

      • Ballast Requirement:
        4" × 8" × 16" roof paver (31.5 lbs each)
      • Slip Sheets:
        Not required by Ecolibrium Solar
        If required by roofer, use 20" × 29" under base

      Compliance & Testing

      • Code Compliance:
        • UL 2703
        • Bonding/Grounding
        • Mechanical Loading
        • Fire Class A (Type I & II modules)
        • SEAOC Seismic Codes
      • Testing:
        • Wind tunnel tested up to 150 mph
        • Structurally tested

      Warranty

      • Warranty Term: 25 years
    Spécifications techniques
    • Réference unique.flat-roof-solar-panel-mount-ecofoot2
    • Famille de produitsFlat Roof
    • Groupe de produitsBallast 10 Degree
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-12-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
    • Numéro OmniClass23-19 25 11 19 15
    • Titre OmniClassSolar Panels
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
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit