Publier vos produits
RM10 EVO Flat Roof Solar Panel Mounts
Unirac

RM10 EVO Flat Roof Solar Panel Mounts

Traduit par Google,

COUCHEZ-LE ET ALLUMEZ !

Unirac a repris la forme et les fonctionnalités éprouvées du RM10 et les a fait évoluer pour maximiser le potentiel des projets solaires sur toits plats. Nous avons allié simplicité et puissance en améliorant la fonctionnalité, la résistance et la fiabilité des pinces de fixation des modules, et avons modifié la forme de la baie nord pour optimiser l'espace et augmenter la densité des modules jusqu'à 20 %.

Spécification
  • AERODYNAMIC DESIGN. SIMPLICITY OF FORM​

    • Re-designed north row bays give improved aesthetics and greater design flexibility
    • Shorter inter-row spacing allow for better module density and lower psf
    • 3 Major components
    • Integrated bonding and improved module clamp design
    • Optional roof pads, flat roof attachments and MLPE mounts provide a complete solution
Spécifications techniques
  • Réference unique.rm10-evo-flat-roof-solar-panel-mounts
  • Famille de produitsFlat Roof
  • Groupe de produitsBallast 10 Degree
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
  • Code Uniclass 2015Pr_80_77_27_73
  • Description de l'Uniclass 2015Roof equipment supports
  • Numéro OmniClass23-13 41 00
  • Titre OmniClassRoof Specialties and Accessories