Publier vos produits
Gutters Alu
Plannja

Gutters Alu

3.9 sur 5 étoiles3.9(10 Avis)
Traduit par Google,

Les gouttières permettent de récupérer l'eau de pluie du toit. Les gouttières sont disponibles en trois dimensions différentes : 100, 125, 150 et 190 mm en acier et 125 et 150 mm en aluminium.

Le système de récupération d'eau de pluie Plannja convient à tous les types de bâtiments commerciaux et de résidences privées. Le système de récupération d'eau de pluie Plannja est fonctionnel et facile à installer. Il est à la fois économique et esthétique. Afin d'augmenter la durée de vie des produits, l'acier est laqué des deux côtés avec un revêtement épais résistant. Le système de récupération d'eau de pluie Plannja résiste vraiment aux agressions des saisons avec la pluie, la neige, la glace et l'eau de fonte.

Spécifications techniques
  • Réference unique.aluminium-standard-Gutters
  • Famille de produitsRAINWATER SYSTEM
  • Groupe de produitsRAINWATER SYSTEM
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-09-06
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture