Publier vos produits
Bison Level.It Deck Support Pedestals
Bison Level.It Deck Support Pedestals
Bison Level.It Deck Support Pedestals
Bison Level.It Deck Support Pedestals

    Bison Level.It Deck Support Pedestals

    3.7 sur 5 étoiles3.7(14 Avis)
    Traduit par Google,

    Les supports de terrasse réglables Bison Level.It sont la solution simple à vos besoins de terrasse ! À utiliser sur les toits, les balcons, sur les patios en béton fissuré, même au niveau du sol ! Fonctionne avec n'importe quel matériau de surface, des carreaux de bois, des ponts traditionnels et des planches, de la pierre naturelle, des composites ou du béton. Avec Level.it, si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire ! Idéal pour les entrepreneurs ou le propriétaire bricoleur.

    • Piédestal simple et à plage de hauteur étendue
    • Conception brevetée - dispose d'un coupleur interne exclusif
    • Qualité commerciale durable
    • Installation rapide et facile - favorise les économies de main-d'œuvre
    • Les piédestaux à visser assurent des ponts parfaitement nivelés
    • Imperméable à l'eau, à la moisissure et aux cycles de gel/dégel
    • Solution durable sans entretien dans le temps
    • Fabriqué aux Etats-Unis
    Spécification
    • Bison Level.It Adjustable Pedestals

      • Supports 750 lbf (3.34 kN) FS:3 per pedestal
      • Select 1/8 or 3/16 inch (3.175 or 4.5 mm) tab size for pedestals
      • Level.it adjustable system height range is 2 to 12 inches (51 to 304.8 mm)
      • Accessories available for heights from 1/8 to 2 inches (3.175 to 51 mm)
      • Pedestals made of high density copolymer polypropylene
      • Contains 20% post-industrial recycled material
      • Impervious to water, mold, and freeze/thaw cycles
      • Made in the U.S.A.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.bison-001
    • Famille de produitsPedestals Roof Pavers
    • Groupe de produitsDeck Pedestals
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Matériel secondairePolypropylène
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
    • Classification IFCToit
    • Code CSI MasterFormat 201407 71 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Specialties