Publier vos produits
Entrétak Entrance Canopy Box Modern Classic D=960
Entrétak Entrance Canopy Box Modern Classic D=960
    Plannja

    Entrétak Entrance Canopy Box Modern Classic D=960

    Traduit par Google,

    Entrétak

    Box Modern Classic est un auvent de porte moderne qui s'intègre parfaitement aussi bien à une maison de style fonctionnaliste qu'à l'entrée d'un immeuble. Ses barres obliques en aluminium anodisé naturel lui confèrent une allure robuste et contemporaine, et il peut supporter une charge importante.

    Ce panneau de porte a une profondeur de 960 mm, également disponible en profondeur de 1160 mm.

    Le cadre est composé de profilés en aluminium et le revêtement utilisé est Plannja GreenCoat Glossy PRO BT.

    Vous pouvez choisir d'avoir la face inférieure du panneau de porte de la même couleur que la face supérieure ou en aluminium laqué blanc.

    Si vous recherchez un auvent de porte éclairé, vous pouvez opter pour des spots encastrés dans le plafond ; ceux-ci sont disponibles en trois couleurs différentes.

    L'installation est très facile grâce à la légèreté du produit, et les instructions fournies vous permettront de gagner du temps et de l'argent. Malgré une construction robuste, nous parvenons à maintenir un poids relativement bas grâce aux matériaux utilisés. Par conséquent, nos auvents d'entrée bénéficient d'une longue durée de vie et nécessitent un entretien minimal.

    AVANTAGES D'UNE TOITURE D'ENTRÉE DE DESIGNTAK

    La toiture d'entrée la plus stable du marché, homologuée jusqu'à la zone de neige 3,5.

    Personnalisable

    Artisanat suédois.

    Installation facile et poids léger.

    Ne contient aucune matière organique = longue durée de vie.

    Sans entretien.

    Grande variété en termes de couleurs et de motifs.

    CONSEIL!

    Utilisez un joint d'étanchéité en silicone/de construction entre la plaque supérieure de l'auvent et la façade de la maison.

    Instructions de montage

    Ce panneau de porte a une profondeur de 960 mm, également disponible en profondeur de 1160 mm.

    Le cadre est composé de profilés en aluminium et le revêtement utilisé est Plannja GreenCoat Glossy PRO BT.

    Vous pouvez choisir d'avoir la face inférieure du panneau de porte de la même couleur que la face supérieure ou en aluminium laqué blanc.

    Si vous recherchez un auvent de porte éclairé, vous pouvez opter pour des spots encastrés au plafond ; ceux-ci sont disponibles en trois couleurs différentes.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.box-modern-classic-d960
    • Famille de produitsCANOPY
    • Groupe de produitsCanopy
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture

    Disponibilité de la région

    L'Europe