Publier vos produits
Entrétak Entrance Canopy Classic D=955
Entrétak Entrance Canopy Classic D=955
    Plannja

    Entrétak Entrance Canopy Classic D=955

    Traduit par Google,

    Entrétak

    Le modèle Classic est l'un de nos auvents les plus populaires. Avec son style classique et sa toiture en tôle doublement pliée, il s'adapte à presque tous les types de bâtiments.

    Ce panneau de porte a une profondeur de 955 mm, également disponible en profondeur de 1155 mm.

    Le cadre est composé de profilés en aluminium et le revêtement utilisé est Plannja GreenCoat Glossy PRO BT.

    Vous pouvez choisir d'avoir la face inférieure du panneau de porte de la même couleur que la face supérieure ou en aluminium laqué blanc.

    Si vous recherchez un auvent de porte éclairé, vous pouvez opter pour des spots encastrés dans le plafond ; ceux-ci sont disponibles en trois couleurs différentes.

    L'installation est très facile grâce à la légèreté du produit, et les instructions fournies vous permettront de gagner du temps et de l'argent. Malgré une construction robuste, nous parvenons à maintenir un poids relativement bas grâce aux matériaux utilisés. Par conséquent, nos auvents d'entrée bénéficient d'une longue durée de vie et nécessitent un entretien minimal.

    AVANTAGES D'UNE TOITURE D'ENTRÉE DE DESIGNTAK

    * Le toit d'entrée le plus stable du marché, homologué jusqu'à la zone de neige 3,5.

    * Personnalisable

    * Artisanat suédois.

    * Installation facile et poids léger.

    * Ne contient aucune matière organique = longue durée de vie.

    * Sans entretien.

    * Grande variété de couleurs et de motifs.

    CONSEIL!

    * Utilisez un joint d'étanchéité en silicone/de construction entre la plaque supérieure de l'auvent et la façade de la maison.

    Instructions de montage

    Inspiration

    Faits

    Design de marque classique

    Largeur (mm) 1500 | 2000 | 2500

    Profondeur (mm) 955

    Poids : 1 500 mm - 26 kg | 2 000 mm - 34 kg | 2 500 mm - 42 kg

    Inclinaison 12º

    Couleur Voir la palette de couleurs

    Garantie de 10 ans

    Matériau : Tôle/cadre en aluminium

    Projecteurs (optionnels) 1,5 m = 2e | 2 m = 2e | 2,5 m = 3e

    Charge maximale 350 kg par m²

    Empreinte carbone 125,65 (kg CO2/m²)

    Spécification
    • Model Number: D=955 Width: 1500mm, 2000mm, 2500mm Colors: Black (RAL: 9011), Graphite grey (RAL: 7016), Dark Silvermetallic (RAL: 9007), Dark grey (RAL: 7011), Dark red (RAL: 3009), Gray (RAL: 7038), Maroon (RAL: 8004), Silvermetallic (RAL: 9006), Dark brown (RAL: 8017), Warm white (RAL: 9010), Rheinzink
    Spécifications techniques
    • Réference unique.classic-d955
    • Famille de produitsCANOPY
    • Groupe de produitsCanopy
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture

    Disponibilité de la région

    L'Europe