Publier vos produits
Plannja 19R
Plannja

Plannja 19R

Traduit par Google,
Les profilés de Plannja fonctionnent parfaitement comme matériau mural complet. Plannja 19R est notre profil de façade le plus large. Avec le profilé de façade Plannja 19R en acier, vous obtenez un revêtement mural à la fois économique, rapide à poser et nécessitant un minimum d'entretien. La largeur de couverture est de 1104 mm.
Spécifications techniques
  • Réference unique.plannja-19r
  • Famille de produitsPROFILES IN STEEL
  • Groupe de produitsProfiles in steel
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2023-01-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures
  • Classification IFCObjet
  • Numéro OmniClass23-13 17 11 15 11 15
  • Titre OmniClassLaminated Rigid Profiles

Disponibilité de la région

L'Europe