Publier vos produits
Profiles-aluminium-Plannja - 20-75
Plannja

Profiles-aluminium-Plannja - 20-75

Traduit par Google,
Le profilé Plannja 20-75 est l'un des plus répandus en tôle. Ce profilé en aluminium est particulièrement adapté aux maisons situées près des côtes exposées aux embruns. Le Plannja 20-75 est également disponible avec une protection anti-condensation pratique sur sa face inférieure et bénéficie du revêtement dur Plannja Hard Coat.
Spécification
  • Beläggning: Omålad | Hard Coat 25 Min. längd (mm): 1500.0 Max längd (mm): 10000.0 Täckande bredd (mm): 900.0 Vikt kg/m2: 1,68 Profilhöjd (mm): 20.0 Profildelning (mm): 75.0 Min. taklutning (°): 5.7 Tjocklek (mm): 0,5
Spécifications techniques
  • Réference unique.plannja-20-75-aluminium
  • Famille de produitsPROFILES IN ALUMINIUM
  • Groupe de produitsProfiles in Aluminium
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture