Publier vos produits
Plannja Traditional Profile
Plannja

Plannja Traditional Profile

Traduit par Google,

Le profil discret de la feuille de toiture Plannja se marie bien avec les façades, les grandes fenêtres et les lignes de bois et de métal.

Fermez les yeux et pensez à un toit en tôle classique. L'image qui vient à l'esprit est généralement un toit en tôle recouvert de bandes ou un toit en tôle de toiture Plannja. En ce moment, notre tôle de toiture connaît une renaissance. En partie parce qu'il est souvent recommandé dans les domaines de la restauration et de l'entretien des bâtiments, mais aussi parce qu'il s'harmonise avec le style fonctionnel populaire. Le profil discret de la feuille de toiture Plannja se marie bien avec les façades, les grandes fenêtres et les lignes de bois et de métal. Le bâtiment bénéficie à la fois d'une protection durable et d'une expression classique pendant de très nombreuses années.

Spécification
  • For product information and color selection chart select "Links" below and click on the product URL address

Spécifications techniques
  • Réference unique.profiles-aluminium-Plannja-Traditional-Profile
  • Famille de produitsPROFILES IN ALUMINIUM
  • Groupe de produitsProfiles in Aluminium
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-09-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture

Disponibilité de la région

L'Europe