Publier vos produits
Plannja Regent
Plannja

Plannja Regent

Traduit par Google,

Plannja Regent reflète une tradition de carreaux à renflement unique avec un profil de vague légèrement inférieur à celui trouvé à Royal.

Plannja Regent donne au toit une image élégante. L'idiome artistique reflète une tradition de carreaux à renflement unique avec un profil de vague légèrement inférieur à celui trouvé dans Royal. Plannja Regent génère une bonne économie globale en ce qui concerne le prix d'achat, l'installation et la maintenance. Tôle d'acier peinte galvanisée à chaud. Épaisseur 0,5 mm. Plannja Regent a un revêtement protecteur de Hard Coat 25. Fabriqué en longueurs standard et sur commande spéciale.

Spécifications techniques
  • Réference unique.roofing-tiles-aluminium-Plannja-Regent
  • Famille de produitsPROFILES IN STEEL
  • Groupe de produitsProfiles in steel
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-09-06
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture

Disponibilité de la région

L'Europe