Publier vos produits
Plannja Sinus 51
Plannja

Plannja Sinus 51

Traduit par Google,

Le Plannja Sinus 51 est un profil de toit et de mur extérieur qui ajoute une expression esthétique supplémentaire puissante lorsqu'il est combiné avec la plupart des autres matériaux.

Les lignes élégantes et fluides de Sinus sont aussi belles sur les murs extérieurs que sur les toits. La belle feuille de profil peut être utilisée à l'intérieur et à l'extérieur sur des propriétés commerciales, ou même comme un accent excitant pour une maison privée. Sinus donne avant tout un air esthétique aux bâtiments lorsqu'il est associé à d'autres matériaux comme l'enduit ou le bois.

Spécification
  • For product information and color selection chart select "Links" below and click on the product URL address

Spécifications techniques
  • Réference unique.roofing-tiles-aluminium-Plannja-Sinus-51
  • Famille de produitsPROFILES IN ALUMINIUM
  • Groupe de produitsProfiles in Aluminium
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-09-06
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture

Disponibilité de la région

L'Europe