Publier vos produits
Plannja Regal
Plannja

Plannja Regal

Traduit par Google,

Regal est une tuile moderne et originale à deux modules.

Regal est un deux tuiles modulaires modernes et originales. Un pli unique, sculpté et en retrait d'un angle de 30 mm de haut avec la rainure dans la vague supérieure provoque un effet visuel unique. La réfraction de la lumière et les ombres formées par endroits en relief donnent au toit un caractère unique.
L'utilisation de vis de montage spéciales à tête plate TORX rend le matériel de montage presque invisible, de sorte que le toit est élégant et exclusif.
La taille des tuiles Regal est adaptée aux besoins des clients. La longueur et la largeur des panneaux facilitent leur manipulation. Ils sont donc faciles à monter sur le toit et gérables lors des travaux de montage
Regal est fabriqué à partir d'acier de haute qualité, qui est protégé par un revêtement unique Plannja Hard Coat Glossy 50. Par conséquent, les carreaux Finnera sont couverts par une garantie de 30 ans.

Spécifications techniques
  • Réference unique.roofing-tiles-steel-Plannja-Regal
  • Famille de produitsPROFILES IN ALUMINIUM
  • Groupe de produitsProfiles in Aluminium
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-09-06
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture

Disponibilité de la région

L'Europe