Publier vos produits
Plannja Sinus 18
Plannja Sinus 18
    Plannja

    Plannja Sinus 18

    Traduit par Google,

    Le profil de feuille Plannja Sinus 18 peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur sur des propriétés commerciales, ou même comme un accent excitant pour une maison privée.

    Sinus est un profil de toit et de mur extérieur qui ajoute une expression esthétique lorsqu'il est combiné avec la plupart des autres matériaux. L'inclinaison minimale est de 14 degrés. 10–14 degrés avec double chevauchement latéral et joints aux extrémités et chevauchements latéraux. Cela donne une largeur de couverture de 984 mm au lieu des 1060 mm habituels. Les lignes fluides et élégantes de Sinus sont aussi belles sur les murs extérieurs que sur les toits. Surtout, Sinus donne un air esthétique aux bâtiments lorsqu'il est associé à d'autres matériaux comme l'enduit ou le bois.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.roofing-tiles-steel-Plannja-Sinus-18
    • Famille de produitsPROFILES IN STEEL
    • Groupe de produitsProfiles in steel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-06
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture

    Disponibilité de la région

    L'Europe