Publier vos produits
Entrétak Entrance Canopy Simple Classic D=955
Entrétak Entrance Canopy Simple Classic D=955
    Plannja

    Entrétak Entrance Canopy Simple Classic D=955

    Traduit par Google,

    Entrétak

    Simple Classic est un auvent de porte élégant avec une surface supérieure parfaitement lisse. Idéal pour ceux qui recherchent une esthétique discrète et une intégration harmonieuse du plafond à la façade. Convient aussi bien aux maisons modernes qu'aux demeures anciennes.

    Ce panneau de porte a une profondeur de 955 mm, également disponible en profondeur de 1155 mm.

    Le cadre est composé de profilés en aluminium et le revêtement utilisé est Plannja GreenCoat Glossy PRO BT.

    Vous pouvez choisir d'avoir la face inférieure du panneau de porte de la même couleur que la face supérieure ou en aluminium laqué blanc.

    Si vous recherchez un auvent de porte éclairé, vous pouvez opter pour des spots encastrés dans le plafond ; ceux-ci sont disponibles en trois couleurs différentes.

    L'installation est très facile grâce à la légèreté du produit, et les instructions fournies vous permettront de gagner du temps et de l'argent. Malgré une construction robuste, nous parvenons à maintenir un poids relativement bas grâce aux matériaux utilisés. Par conséquent, nos auvents d'entrée bénéficient d'une longue durée de vie et nécessitent un entretien minimal.

    AVANTAGES D'UNE TOITURE D'ENTRÉE DE DESIGNTAK

    * Le toit d'entrée le plus stable du marché, homologué jusqu'à la zone de neige 3,5.

    * Personnalisable

    * Artisanat suédois.

    * Installation facile et poids léger.

    * Ne contient aucune matière organique = longue durée de vie.

    * Sans entretien.

    * Grande variété de couleurs et de motifs.

    CONSEIL!

    * Utilisez un joint d'étanchéité en silicone/de construction entre la plaque supérieure de l'auvent et la façade de la maison.

    Faits

    Design de marque Simple Classic

    Largeur (mm) 1500 | 2000 | 2500

    Profondeur (mm) 955

    Poids : 1 500 mm - 26 kg | 2 000 mm - 31 kg | 2 500 mm - 39 kg

    Inclinaison 12º

    Couleur Voir la palette de couleurs

    Garantie de 10 ans

    Matériau : Tôle/cadre en aluminium

    Projecteurs (en option) 1,5 m = 2e | 2 m = 2e | 2,5 m = 3e

    Charge maximale 350 kg par m²

    Empreinte carbone 125,65 (kg CO2/m²)

    Spécification
    • Model: Simple Classic D=955 Width: 1500mm | 2000mm | 2430mm Depth: 955 mm Weight (1500mm): 26 kg Weight (2000mm): 31 kg Weight (2500mm): 39 kg Incline: 12° Color: Black (RAL: 9011), Graphite grey (RAL: 7016), Dark Silvermetallic (RAL: 9007), Dark grey (RAL: 7011), Dark red (RAL: 3009), Gray (RAL: 7038), Maroon (RAL: 8004), Silvermetallic (RAL: 9006), Dark brown (RAL: 8017), Warm white (RAL: 9010), Rheinzink Material: Sheet metal, aluminum frame Spotlights (1.5m): 2 Spotlights (2m): 2 Spotlights (2.5m): 3 Max load: 350 kg per m² CO2 footprint: 125.65 Kg CO2/m Warranty: 10 years SKU: 114
    Spécifications techniques
    • Réference unique.simple-classic-d955
    • Famille de produitsCANOPY
    • Groupe de produitsCanopy
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-09
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture

    Disponibilité de la région

    L'Europe