Publier vos produits
Rect. gutter
Plannja

Rect. gutter

5.0 sur 5 étoiles5.0(9 Avis)
Traduit par Google,

Rect. la gouttière a une longueur de 3 000 mm. S'adapte aux gouttières d'une dimension de 125 mm.
Le système d'eau de pluie Square de Plannja convient à tous les types de toits et de revêtements de toit. Le système d'eau de pluie Plannja Square est fonctionnel et facile à installer. C'est à la fois économique et attractif. Les gouttières rectangulaires s'harmonisent simplement avec les angles du toit et du bâtiment. En combinant les gouttières rectangulaires de Plannja avec les tuyaux rould de Plannja, de nouvelles possibilités esthétiques sont créées. Afin d'augmenter la durée de vie des produits, l'acier est laqué sur les deux faces avec un revêtement en couche épaisse résistant. Le système d'eau de pluie Plannja résiste vraiment aux forces des saisons avec la pluie, la neige, la glace et l'eau de fonte.

Spécifications techniques
  • Réference unique.steel-square-Rect-Gutter
  • Famille de produitsRAINWATER SYSTEM
  • Groupe de produitsRAINWATER SYSTEM
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-09-06
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture

Disponibilité de la région

L'Europe