Publier vos produits
1 x Black, Concrete Effect Planter - Live Dracaena Janet Craig- 1700mm

1 x Black, Concrete Effect Planter - Live Dracaena Janet Craig- 1700mm

3.9 sur 5 étoiles3.9(24 Avis)
Traduit par Google,
1 jardinière effet béton noir délavé plantée d'un beau Dracaena Janet Craig vivant - 440 mm de diamètre x 430 mm de haut, hauteur totale inc. plantation env. 1700mm
Spécification
  • • Overall Length: 440

    • Overall Height: 430

    • Gross Weight: 8

    • Weekly: 4

    • Asset Type: Fixed

    • Category: Landscaping, Construction Materials

    • Colour: Black, Green

    • Duration Unit: Years

    • Expected Life: 3

    • Features: Biophilic Design Feature

    • Grade: ISO 9001

    • Material: Black, Green

    • Model Number: CBP43-LDJ

    • Name: C-Series

    • Nominal Height: 1700mm

    • Nominal Length: 440mm

    • Nominal Width: 440mm

    • Shape: Cylindrical

    • Size (HxWxD): 1700mm x 440mm

    • Warranty Description: Warranty of manufacture of product lasting for 1 year

    • Warranty Duration Labour: N/A

    • Warranty Duration Parts: 1

    • Warranty Duration Unit: Year

    • Warranty Guarantor Parts: info@plantplan.co.uk

Spécifications techniques
  • Réference unique.CBP43-LDJ
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsOther Furniture
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-31
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)430
  • Profondeur (mm)440
Liens
En rapport
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
  • Poids net (Kg)8
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
  • Classification IFCMobilier