Publier vos produits
Precast Concrete Plunge Pool, Pool with a View (13′x7′)

Precast Concrete Plunge Pool, Pool with a View (13′x7′)

Traduit par Google,

Bassin profond en béton préfabriqué fabriqué de manière artisanale

Plongée complète (13′x7′) - Notre taille la plus populaire offre un maximum d'espace et de volume d'eau tout en étant suffisamment petite pour être extrêmement efficace et facile à entretenir.

L'élégance sans couture rencontre la nature

Avec leur design épuré et leurs matériaux inspirés de la nature, les piscines Soake Pool s'intègrent harmonieusement à la beauté de tout espace extérieur et apportent une touche de design. Nos bassins profonds sont disponibles en plusieurs tailles et offrent une infinité de possibilités de carrelage pour l'intérieur de votre piscine, pour un style parfaitement adapté à vos envies.

DÉTENTE TOUTE L'ANNÉE - Les piscines de trempage sont conçues pour être fraîches en été et chaudes en hiver.

GAIN DE PLACE - S'intègre parfaitement dans les petits jardins, patios ou autres espaces extérieurs.

AVANTAGES POUR LA SANTÉ - Idéal pour la récupération musculaire, la réduction du stress et l'aérobic à faible impact.

INSTALLATION RAPIDE ET FACILE - Économisez plusieurs mois de construction sur site par rapport à une piscine construite de manière traditionnelle.

ENTRETIEN FACILE - 90% d'eau en moins que la quantité utilisée dans une grande piscine traditionnelle.

Spécification
  • Standard Features & Equipment

    • Fully-tiled interior
    • Salt water sanitation system
    • Variable speed pump and filter
    • LED color changing pool light
    • Engineered and reinforced concrete shell
    • Tiled concrete bench with single step
    • App-based automation to control your pool from your smart phone

    Optional Features & Equipment

    • Propane or natural gas heater
    • Electric heat pump (for warmer climates or seasonal use)
    • Multi-step tiled concrete bench
    • Waterfalls or return jet fittings over bench
    • Lockable pool cover
    • Static swim system (for exercise with resistance)
    • AOP sanitation
    • Floating pool alarm
    • Hide skimmer lid
Spécifications techniques
  • Réference unique.plunge-pool-full-long-bench
  • Famille de produitsPlunge Pool
  • Groupe de produitsFull Plunge Pool
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBéton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Piscine
  • Code Uniclass 2015En_42_85_60
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor swimming pools
  • Code CSI MasterFormat 201413 11 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Swimming Pools
  • Numéro OmniClass23-21 29 21 15
  • Titre OmniClassSwimming Pools