Publier vos produits
1100 Series - Sliding Door - 2-Panel
1100 Series - Sliding Door - 2-Panel
    Ply Gem

    1100 Series - Sliding Door - 2-Panel

    5.0 sur 5 étoiles5.0(7 Avis)
    Traduit par Google,

    Vous pouvez compter sur les fenêtres de la série 1100 pour la performance, le style et la valeur dans une gamme de fenêtres en vinyle nécessitant peu d'entretien qui offre les options écoénergétiques dont votre nouvelle maison a besoin.

    La porte-fenêtre coulissante en vinyle 1100 est dotée d'un panneau pratique et facile à glisser ainsi que d'options éconergétiques et de conception qui peuvent ouvrir votre maison à plus de valeur et de confort.

    La porte patio à 2 panneaux comprend un panneau qui s'ouvre de la gauche ou de la droite et un panneau fixe.

    Agrandissez votre porte-patio et augmentez la lumière naturelle avec des fenêtres latérales fixes. Installez-le dans une ouverture à cadre indépendant sur le côté gauche, droit ou des deux côtés d'une porte-fenêtre.

    Prolongez la hauteur de votre porte-fenêtre avec une imposte horizontale fixe et suspendue au-dessus de votre tête.

    Ajoutez de l'élégance à votre porte-patio coulissante avec une imposte segmentée architecturale installée individuellement au-dessus de la porte-patio.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.1100-series-sliding-door-2-panel
    • Famille de produitsDoors
    • Groupe de produits1100 Vinyl Series
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVinyle
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC003534
    • Nom ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
    • Description de l'Uniclass 2015Sliding door and partition sets
    • Code CSI MasterFormat 201408 32 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Plastic-Framed Glass Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 23 13
    • Titre OmniClassSliding All Glass Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors