Publier vos produits
1100 Series - Sliding - Triple Even XOX
Ply Gem

1100 Series - Sliding - Triple Even XOX

Traduit par Google,

Vous pouvez compter sur les fenêtres de la série 1100 pour la performance, le style et la valeur dans une gamme de fenêtres en vinyle nécessitant peu d'entretien qui offre les options écoénergétiques dont votre nouvelle maison a besoin.

Performances fluides. Les rails à double traction et les rouleaux en laiton tandem nécessitent un minimum d'effort pour faire glisser le châssis ouvert et fermé.

Profondeur et dimension. Le profil en moulure de brique avec un cadre de 2 ¾ po donne une apparence majestueuse.

Ventilation avec vue. La conception horizontale offre une vue large et permet une entrée d'air frais optimale.

Accessibilité totale. Le châssis coulissant peut être retiré pour une meilleure accessibilité.

Sécurité fiable. Les serrures à came de couleur assortie offrent une protection supplémentaire contre l'entrée par effraction.

Spécifications techniques
  • Réference unique.1100_series-sliding-triple_even_XOX
  • Famille de produitsWindows
  • Groupe de produits1100 Vinyl Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-06-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVinyle
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Coulissantes
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows