Publier vos produits
4880 Series - 2-Panel Bypass Door
Ply Gem

4880 Series - 2-Panel Bypass Door

4.8 sur 5 étoiles4.8(6 Avis)
Traduit par Google,

La porte-fenêtre multi-coulissante de la série 4880 crée un élégant mur de verre offrant des vues à couper le souffle lorsqu'elle est fermée et s'ouvre largement pour créer des espaces intérieurs/extérieurs homogènes parfaits pour se divertir et se détendre. Tailles spectaculaires disponibles en configurations de porte en cascade ou de porte escamotable à 2, 3 et 4 panneaux pour des ouvertures allant jusqu'à 16 pieds de long sur 8 pieds de haut.

Spécifications techniques
  • Réference unique.4880_2-Panel_Bypass_Door
  • Famille de produitsDoors
  • Groupe de produits4880 Aluminum Multi-Slide Patio Door
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-06-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 32 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Glass Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 23 13
  • Titre OmniClassSliding All Glass Doors
  • Code CSI UniFormat IIB2030
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors