Publier vos produits
Pro Series 960 - Sliding Door - Quad OXXO
Ply Gem

Pro Series 960 - Sliding Door - Quad OXXO

Traduit par Google,

Portes patio série 960

NOUVELLE CONSTRUCTION, REMPLACEMENT — VINYLE


Choisissez les portes patio 960 pour une flexibilité ultime. Des portes-fenêtres à charnières qui s'ouvrent vers l'intérieur ou vers l'extérieur aux portes-fenêtres coulissantes peu encombrantes, la série 960 est le moyen idéal pour égayer votre maison.

Porte patio coulissante 960
Conception peu encombrante. Choix de panneaux fonctionnels pour s'adapter à votre espace de vie, y compris :

  • Porte-patio coulissante à 2 panneaux Un panneau qui s'ouvre de la gauche ou de la droite et un panneau fixe.
  • Porte patio coulissante à 3 panneaux Habituellement, le panneau central s'ouvre vers la gauche ou vers la droite tandis que les deux panneaux d'extrémité sont fixes, ou un panneau d'extrémité fonctionnel peut être sélectionné.
  • Porte patio coulissante à 4 panneaux Les deux panneaux centraux coulissent pour créer une grande entrée. Les deux panneaux latéraux sont fixes.

Un fonctionnement en douceur. Les panneaux glissent avec un minimum d'effort sur des rouleaux à roulement de précision.

Forte sauvegarde . Le système de verrouillage à deux points engage le panneau de porte à des endroits séparés pour une sécurité accrue sur les portes à 2 et 3 panneaux, tandis que les portes à 4 panneaux sont dotées d'un verrou à 4 points.

Seuil résistant aux intempéries. Le couvre-seuil en aluminium ajoute une protection contre les infiltrations d'intempéries.


Spécifications techniques
  • Réference unique.pro_series_960-sliding-quad
  • Famille de produitsDoors
  • Groupe de produitsPro Series 960
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVinyle
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
  • Classification IFCPorte
  • Code ETIMEC003534
  • Nom ETIMExterior door (complete with frame)
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
  • Description de l'Uniclass 2015Sliding door and partition sets
  • Code CSI MasterFormat 201408 13 73
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Metal Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 13 19
  • Titre OmniClassSliding Metal Doors
  • Code CSI UniFormat IIB2030
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors