Publier vos produits
Henkel Polybit Watertite S 2012 System
Polybit

Henkel Polybit Watertite S 2012 System

Traduit par Google,

Système d'étanchéité auto-adhésif multicouche, composé de 2 couches de membrane HDPE laminée croisée protégée par une membrane bitumineuse autocollante ouatée en polypropylène, conçue pour les structures profondes, jusqu'à 12 mètres de profondeur du sol et soumises à une pression hydrostatique. Watertite S2012 est spécialement conçu pour une application facile et également comme un système très efficace pour empêcher la pénétration de l'eau dans la structure.

Les domaines d'application comprennent :

  • bâtiments commerciaux et résidentiels
  • structure profonde proche de la mer
  • structures sous haute pression hydrostatique
Spécification
  • Characteristics:

    • Loosely laid system. Remains independent of the structural movements and settlements.
    • Excellent adhesion of the top layer polypropylene fleece with concrete forms a part of the concrete structure.
    • Protection to water ingress under high hydrostatic head pressure.
    • Cold applied, self-adhesive and easy to apply.
    • Very high resistance to puncture and impact.
    • Self-healing capability against minor punctures.
    • Good dimensional stability under tension.
    • High resistance to chlorides, sulphates, alkalis & acids.
    • Good low temperature flexibility.


    Components:

    1. Polyprime SB: Quick drying solvent based low viscosity bitumen primer. Conforms to ASTM D41, with a solid content of at least 40%.

    2. Bitustick R3000: 2 layers of polyester reinforced high performance self-adhesive bituminous waterproofing membrane.

    3. Bistustick R400: Polymer modified bituminous self adhesive anti-root, waterproofing and protection membrane.


    System specification:

    - Thickness, mm: 9.5 (EN 1849-1)

    - Tensile strength, [L/T], [N/5cm]: >1800/1500 (ASTM D 5147)

    - Peel adhesion to freshly poured concrete, [N/mm]: >5 (ASTM D 1000)

    - Tear Resistance, [L/T], [N]: >1300/1100 (ASTM D 5147)

    - Puncture resistance, [N]: >2700 (ASTM E 154)

    - Resistance to hydrostatic pressure, 7 bar (EN 12390-8)

    - Low temperature flexibility @ -15ºC (ASTM D 1970)

    - Excellent resistance to chlorides, sulphates, alkalis and acids (ASTM D 543)

Spécifications techniques
  • Réference unique.watertite-s-2012
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-12-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolymer
  • Conçu enÉmirats arabes unis
  • Fabriqué enÉmirats arabes unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code Uniclass 2015Ss_32_80
  • Description de l'Uniclass 2015Waterproofing and tanking systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 10 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Dampproofing and Waterproofing
  • Numéro OmniClass23-13 25 17
  • Titre OmniClassWaterproofing
  • Code CSI UniFormat IIA10
  • Titre CSI UniFormat IIFOUNDATIONS

Disponibilité de la région

Asie