Publier vos produits
Henkel Polybit Watertite WA14
Polybit

Henkel Polybit Watertite WA14

Traduit par Google,

Watertite WA14 est un système composite de membrane d'étanchéité et de finition de carrelage, idéalement conçu pour les cas où les surfaces du sol et des murs sont exposées à des éclaboussures d'eau continues pendant une longue période, comme les douches publiques, les saunas et les centres de bien-être.

Domaines d'application : sols et murs en béton dans les douches publiques, les saunas et les centres de bien-être, classés comme zones d'exposition aux hautes eaux sans pression hydrostatique pour l'intérieur.

Spécification
  • Characteristics:

    • Good flexibility
    • Thermal co-efficient of expansion similar to that of concrete
    • Good adhesion to both porous and non-porous surfaces
    • Good mechanical properties
    • For ceramic tiles (glazed & terracotta), vitrified tiles, porcelain tiles, mosaic tiles and natural stones like granite, sandstone
    • Easy workability
    • Crack resistance
    • Smooth surface finish
    • Anti fungal/Anti bacterial

    Components:

    1. Polyflex - A two component polymer mortar composite flexible water proofing slurry is applied at a minimum thickness of 2mm in two coats on the concrete surface to protect the underlying screed against moisture penetration.

    2. Watertite CL 252 - Non-woven sealing tape applied in all corners, joints, edges, floor drains and other penetrations.

    3. Ceresit CM16 - Flexible polymer modified cementitious tile adhesive with extended open time and high vertical slip resistance.

    4. Ceresit CE33 - cement-based tile grout for filling joints in floor & wall of ceramic, porcelain, mosaic, natural stone, marble & granite indoor and outdoor areas. For joints between 1 and 8mm wide.

    System specification:

    - Mixed density, [g/cc]: 1.8±0.02 (ASTM D 1475)

    - Tensile strength, [N/mm2]: > 8 (ASTM D 412)

    - Elongation, [%]: > 50 (ASTM D 412)

    - Adhesion strength, [N/mm2]: > 0.5 (ASTM D 4541)

    - Crack bridging, [mm]: > 0.5 (ASTM C 836)

    - Hydrostatic pressure @ 5 bar: No leakage (BS EN 12390)

    - Hydrostatic negative pressure@ 3 bar: No leakage (BS EN 12390)

    - Toxicity: Non toxic (BS 6920 [WRAS])

    - Reaction to fire: Class A (ASTM E 84)

    - Abrasion resistance, [mg]: < 75 (ASTM D 4060)

    - VOC, [g/l]: < 50 (ASTM D 3960/D 236)

Spécifications techniques
  • Réference unique.watertite-wa-14
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-12-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCiment
  • Matériel secondaireAcrylique
  • Conçu enÉmirats arabes unis
  • Fabriqué enÉmirats arabes unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code Uniclass 2015Pr_20_31_02_89
  • Description de l'Uniclass 2015Tile adhesives
  • Code CSI MasterFormat 201409 30 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Tiling
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 13
  • Titre OmniClassTile Flooring
  • Code CSI UniFormat IIC30
  • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

Disponibilité de la région

Asie