Publier vos produits
2000 PUR - homogeneous vinyl flooring
2000 PUR - homogeneous vinyl flooring
2000 PUR - homogeneous vinyl flooring
2000 PUR - homogeneous vinyl flooring
2000 PUR - homogeneous vinyl flooring
    Polyflor

    2000 PUR - homogeneous vinyl flooring

    Traduit par Google,

    Revêtement de sol en feuille de vinyle marbré résistant à l'usure avec un renfort en polyuréthane, adapté aux intérieurs commerciaux.
    Gamme de feuilles homogènes fabriquées au Royaume-Uni et disponibles dans un large éventail de 20 couleurs, 2000 PUR présente une décoration marbrée bicolore directionnelle avec des tons clairs marbrés et PUR pour un nettoyage plus facile et des économies de coûts de maintenance. Avec de faibles COV, 2000 PUR obtient également une note A+ dans des secteurs majeurs tels que l'éducation et la santé (ENP 472), répondant à des normes strictes de contrôle des infections dans les domaines où l'hygiène est primordiale.

    Spécification
    • Homogeneous commercial grade flexible vinyl sheet floor covering with a mono layer construction available in 20 shades in a 2mm gauge. Ideal for use in commercial interiors, healthcare and education facilities. The range is 100% recyclable and contains 25% recycled content and incorporates a polyurethane reinforcement (PUR) which protects the floor covering by resisting soiling and scuffing and allows the use of a polish-free maintenance regime. 2000 PUR sheet can be seam welded to create a sealed, easily maintained surface.

      • Overall Length: 20000 mm
      • Overall Width: 2000 mm
      • Overall Height: 2 mm
      • Gross Weight: 3550 g/m2
      • Material : PVC
      • Colour Options: Light, medium, dark
      • Features: Mono layer construction for even wear and 100% useful life
      • Finish: Cross-linked polyurethane reinforcement- life time polish free
      • Electrical Behaviour: ≤2kV
      • Castor Chair: Suitable
      • Bacterial Resistance: ISO 846 Part C, Does not favour growth
      • Ease of Radioactive Decontamination: ISO 8690, Excellent
      • Life Cycle Analysis: A+ ENP 472
      • Location of Manufacturer: UK
      • Environmental Product Declaration: Generic EN 15804 EPD available
      • Responsible Sourcing of Materials: BES 6001 Excellent
      • VOC Accreditations: Eurofins Indoor Air Comfort Gold, FloorScore certifed
      • Recycled Content: 25%
      • Expected Life: 10 Years

    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000-PUR
    • Famille de produitsVinyl
    • Groupe de produitsHomogeneous Flooring
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-08-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2
    • Largeur (mm)2000
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVinyle
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015Pr_35_57_71_67
    • Description de l'Uniclass 2015Polyvinyl chloride (PVC) sheets
    • Code CSI MasterFormat 201409 65 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Resilient Sheet Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 15
    • Titre OmniClassResilient Flooring