Publier vos produits
Polysafe Ultima - safety vinyl flooring
Polysafe Ultima - safety vinyl flooring
Polysafe Ultima - safety vinyl flooring
Polysafe Ultima - safety vinyl flooring
Polysafe Ultima - safety vinyl flooring
    Polyflor

    Polysafe Ultima - safety vinyl flooring

    Traduit par Google,
    Polysafe Ultima est une gamme de revêtements de sol en vinyle de sécurité destinés à être utilisés dans les zones de passage intense et intense où le risque de contamination à haute viscosité comme l'huile, la graisse et la margarine est présent. Disponible sur 6 modèles de revêtements de sol avec une épaisseur de 2,5 mm, entièrement conforme HSE, atteignant une résistance au glissement durable de 40+ RRL Pendulum (curseur 96), R11 (DIN51130) sur le test de rampe. Conforme à la norme EN 13845 et au test d'abrasion de 50 000 cycles, produit classé BRE Global A+ (certificat n° : ENP 472). Idéal pour les zones commerciales très fréquentées présentant un risque de contaminants à haute viscosité telles que les cuisines et les zones de préparation intensive des aliments où un grand nombre de repas sont servis quotidiennement. Polysafe Ultima est une gamme de revêtements de sol en vinyle de sécurité très résistants, idéale pour les zones commerciales très fréquentées présentant un risque de contaminants à haute viscosité, telles que les cuisines et les zones de préparation intensive des aliments. Disponible avec une résistance au glissement améliorée sur 6 modèles de revêtements de sol, la gamme présente un niveau concentré d'agrégats de sécurité dans le vinyle pour assurer la sécurité sous les pieds. Fournit un faible potentiel de glissement dans les cuisines commerciales très fréquentées et les zones de transformation des aliments où l'huile et la graisse sont des contaminants réguliers. Entièrement conforme HSE pour une résistance au glissement durable de 40+ RRL Pendulum (curseur 96), R11 (DIN51130) lors du test de rampe. Conforme à la norme EN 13845 et au test d'abrasion de 50 000 cycles, produit classé BRE Global A+ (certificat n° : ENP 472). Particulièrement adapté aux environnements de cuisine très fréquentés, qu'il s'agisse de zones commerciales, gastronomiques ou de préparation alimentaire où plus de 100 repas sont servis quotidiennement.
    Spécification
    • • Overall Length: 20000 mm • Overall Width: 2000 mm • Overall Height: 2.5 mm • Gross Weight : 3000 g/m2 • Shipping Weight • Access Clearance Top • Access Clearance Bottom • Access Clearance Left • Access Clearance Right • Access Clearance Front • Access Clearance Rear • Material : PVC • Colour Options : Light, medium, dark • RBG Codes • Features : Particle-based enhanced slip-resistant polyvinyl chloride (PVC) sheets • Material Description • Finish • Material Texture • Electrical Behaviour: ≤2kV • Castor Chair : Suitable • Slip Resistance Value: EN 13845 Esb & ESf • Slip Resistance Value: DIN 51130_ R11 • SRV Pendulum Test: >40 (wet test) - 4S Rubber/Slider 96 • Surface Roughness: To BS 1134, 20μm • Residual Indentation: <0.1mm> • Water Tightness: EN13553 Annex A • Chemical Resistance: Good resistance to dilute acids and alkalis
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Polysafe-Ultima
    • Famille de produitsSafety
    • Groupe de produitsSafety Flooring
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2.5
    • Largeur (mm)2000
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVinyle
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl