Publier vos produits
Camaro PUR (Wood) - Luxury Vinyl Tile flooring
Camaro PUR (Wood) - Luxury Vinyl Tile flooring
Camaro PUR (Wood) - Luxury Vinyl Tile flooring
Camaro PUR (Wood) - Luxury Vinyl Tile flooring
Camaro PUR (Wood) - Luxury Vinyl Tile flooring
Camaro PUR (Wood) - Luxury Vinyl Tile flooring
    Polyflor

    Camaro PUR (Wood) - Luxury Vinyl Tile flooring

    Traduit par Google,
    Carreau de vinyle de luxe, épaisseur de 2 mm, couche d'usure de 0,3 mm adaptée aux installations résidentielles à commerciales légères, revêtement protecteur PUR aux environnements commerciaux légers. La gamme est 100 % recyclable et dispose d'un renfort en polyuréthane réticulé de haute qualité qui offre des avantages de nettoyage supérieurs, des économies de maintenance tout au long du cycle de vie et une conservation optimale de l'apparence. La collection Camaro de 30 nuances couvre une pléthore d'essences de bois et de pierres naturelles, chacune présentant une texture de surface complémentaire pour une apparence authentique. Conçu avec une couche d'usure protectrice de 0,3 mm et une épaisseur de 2,0 mm, Camaro est une solution de revêtement de sol pratique et élégante pour les intérieurs résidentiels jusqu'aux installations commerciales légères.
    Spécification
    • • Overall Wear Layer: 0.3 mm • Overall Height: 2 mm • Gross Weight: 3600 g/m2 • Material : PVC • Colour Options: Wood, Stone • Features: 30 shades, 2mm gauge, 0.3mm wear layer • Finish: cross-linked polyurethane reinforcement- life time polish free • Electrical Behaviour: ≤2kV • Castor Chair: Suitable • Life Cycle Analysis: A+ Generic • Environmental Product Declaration: EN 15804 EPS Specific Environmental Product Declaration available on request • Responsible Sourcing of Materials: BES6001 Very Good • VOC Accreditations: Eurofins Indoor Air Comfort Gold, FloorScore certifed • Recycled Content: Contains 40% recycled material • Expected Life: 10 Years
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Camaro-PUR-WOOD
    • Famille de produitsLuxury Vinyl Tiles
    • Groupe de produitsFlooring
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-08-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVinyle
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015Pr_35_57_71_68
    • Description de l'Uniclass 2015Polyvinyl chloride (PVC) tiles
    • Code CSI MasterFormat 201409 65 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Resilient Tile Flooring