Publier vos produits
Polysafe Verona PUR - safety vinyl flooring
Polysafe Verona PUR - safety vinyl flooring
Polysafe Verona PUR - safety vinyl flooring
Polysafe Verona PUR - safety vinyl flooring
Polysafe Verona PUR - safety vinyl flooring
    Polyflor

    Polysafe Verona PUR - safety vinyl flooring

    Traduit par Google,

    Polysafe Verona PUR est un revêtement de sol de sécurité sans carborundum avec un attrait décoratif élevé, avec 18 nuances pastel subtiles complétées par des couleurs vives. Entièrement conforme HSE : Pendule RRL 36+ (curseur 96), R10 (DIN51130) sur le test de rampe. Conforme à la norme EN 13845 et au test d'abrasion de 50 000 cycles, produit classé BRE Global A+ (certificat n° : ENP 472) dans les principaux domaines d'utilisation tels que la santé et l'éducation. La gamme est 100% recyclable et intègre un renfort en polyuréthane (PUR) qui protège le revêtement de sol en résistant aux salissures et aux éraflures et permet l'utilisation d'un régime d'entretien sans polissage. Idéal pour une utilisation dans les zones où des déversements de contaminants peuvent se produire, ce qui fait de la résistance au glissement une considération importante.

    Spécification
    • Polysafe Verona PUR is a carborundum-free safety vinyl range combining the assurance of sustainable slip resistance with high durability for years of performance. Available in 18 colours, Verona offers a blend of subtle pastel shades, featuring a tonal and complementary secondary chip decoration, the range incorporates safety aggregates in the vinyl which are virtually invisible to eye once laid on the floor. Polysafe Verona PUR achieves a sustainable slip resistance of 36+ (slider 96), R10 (DIN51130) on the Ramp Test and is fully HSE compliant.Polysafe Verona features the exclusive Polysafe PUR reinforcement for optimum appearance retention & superior cleaning benefits.Ideal for commercial & residential areas at front or back of house.

      • Overall Length: 20000 mm
      • Overall Width: 2000 mm
      • Overall Height: 2 mm
      • Gross Weight: 2600 g/m2
      • Material : PVC
      • Colour Options: Light, medium, dark
      • Features: Particle-based enhanced slip-resistant polyvinyl chloride (PVC) sheets
      • Finish: Cross-linked polyurethane reinforcement- life time polish free
      • Electrical Behaviour: ≤2.0kV
      • Castor Chair: Suitable
      • Slip Resistance Value: EN 13845 ESf
      • Slip Resistance Value: DIN 51130_ R10
      • SRV Pendulum Test: >36 (wet test) - 4S Rubber/Slider 96
      • Surface Roughness: To BS 1134, 20μm
      • Residual Indentation: <0.1mm>
      • Chemical Resistance: Good resistance to dilute acids and alkalis
      • Bacterial Resistance: ISO 846 PART C, does not favour growth
      • Ease of Radioactive Decontamination: ISO 8690, Excellent
      • Location of Manufacturer: UK
      • Environmental Product Declaration: Generic EN 15804 EPD available
      • Responsible Sourcing of Materials: BES 6001 Excellent
      • VOC Accreditations: Eurofins Indoor Air Comfort Gold, FloorScore certifed
      • Expected Life: 10 Years

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Polysafe-Verona-PUR
    • Famille de produitsSafety
    • Groupe de produitsSafety Flooring
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-08-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2
    • Largeur (mm)2000
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVinyle
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015Pr_35_57_71_61
    • Description de l'Uniclass 2015Particle-based enhanced slip-resistant polyvinyl chloride (PVC) sheets
    • Code CSI MasterFormat 201409 65 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Resilient Sheet Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 15
    • Titre OmniClassResilient Flooring