Publier vos produits
Expona Flow PUR - heterogeneous vinyl flooring
Expona Flow PUR - heterogeneous vinyl flooring
Expona Flow PUR - heterogeneous vinyl flooring
Expona Flow PUR - heterogeneous vinyl flooring
Expona Flow PUR - heterogeneous vinyl flooring
Expona Flow PUR - heterogeneous vinyl flooring
    Polyflor

    Expona Flow PUR - heterogeneous vinyl flooring

    Traduit par Google,

    Expona Flow est un revêtement de sol en feuille de vinyle flexible de qualité commerciale avec une construction hétérogène disponible en 50 teintes avec une épaisseur de 2 mm. Idéal pour une utilisation dans les intérieurs commerciaux, les établissements de santé et d'éducation. La gamme est 100% recyclable, contient 10% de contenu recyclé et intègre un renfort en polyuréthane (PUR) qui protège le revêtement de sol en résistant aux salissures et aux éraflures et permet l'utilisation d'un régime d'entretien sans polissage.

    Spécification
    • The Expona Flow collection presents beautifully replicated wood planks and vivid abstract effects in a practical and durable vinyl sheet format. Available in 50 shades, the collection has been specifically developed for heavy commercial installations including education, healthcare, office, leisure and retail sectors. The UK manufactured heterogenous sheet range features a 2mm gauge and 0.7mm wear layer with varying surface embosses for an authentic and comtemporary surface finish. Features PUR for easier cleanability and maintenance cost savings. With low VOCs, Expona Flow also achieves a BRE Global A+ rating (ENP 415) in the Green Guide to Specification in use areas such as education and healthcare.

      • Overall Length: 20000 mm
      • Overall Width: 2000 mm
      • Overall Height: 2 mm
      • Gross Weight: 2660 g/m2
      • Material : PVC
      • Colour Options: Wood, stone, abstract
      • Features: 2mm gauge, 0.7mm wear layer
      • Finish: Cross-linked polyurethane reinforcement- life time polish free
      • Electrical Behaviour: ≤2kV
      • Castor Chair: Suitable
      • Life Cycle Analysis: A+ ENP 415
      • Location of Manufacturer: UK
      • Environmental Product Declaration: Generic EN 15804 EPD available
      • Responsible Sourcing of Materials: BES 6001 Excellent
      • VOC Accreditations: Eurofins Indoor Air Comfort Gold, FloorScore certifed
      • Recycled Content: 10%
      • Expected Life: 10 Years

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Expona-Flow-PUR
    • Famille de produitsVinyl
    • Groupe de produitsHeterogeneous Flooring
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-08-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2
    • Largeur (mm)2000
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVinyle
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015Pr_35_57_71_67
    • Description de l'Uniclass 2015Polyvinyl chloride (PVC) sheets
    • Code CSI MasterFormat 201409 65 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Resilient Sheet Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 15
    • Titre OmniClassResilient Flooring