Publier vos produits
Palettone PUR - homogeneous vinyl flooring
Palettone PUR - homogeneous vinyl flooring
Palettone PUR - homogeneous vinyl flooring
Palettone PUR - homogeneous vinyl flooring
Palettone PUR - homogeneous vinyl flooring
Palettone PUR - homogeneous vinyl flooring
    Polyflor

    Palettone PUR - homogeneous vinyl flooring

    Traduit par Google,

    Revêtement de sol en vinyle résistant et non directionnel avec renfort en polyuréthane, adapté aux intérieurs commerciaux.
    Revêtement de sol en feuille de vinyle flexible homogène de qualité commerciale avec une construction monocouche disponible en 42 teintes dans un calibre de 2 mm. Idéal pour une utilisation dans les intérieurs commerciaux, les établissements de santé et d’éducation. La gamme est 100 % recyclable et contient 25 % de contenu recyclé et intègre un renfort en polyuréthane (PUR) qui protège le revêtement de sol en résistant aux salissures et aux éraflures et permet l'utilisation d'un régime d'entretien sans polissage. La feuille Palettone peut être soudée pour créer une surface scellée et facile à entretenir.

    Spécification
    • UK manufactured homogeneous sheet range available in a broad spectrum of 42 colours, Palettone features a solid colour base and complementary toned highlights with a semi-matt emboss for a comtemporary surface finish. Features PUR for easier cleanability and maintenance cost savings. With low VOCs, Palettone also achieves an A+ rating in major sectors such as education and healthcare (ENP 472), meeting strict infection control standards in those areas where hygiene is paramount.

      • Overall Length: 20000 mm
      • Overall Width: 2000 mm
      • Overall Height: 2 mm
      • Gross Weight: 2800 g/m2
      • Material : PVC
      • Colour Options: Light, medium, dark
      • Features: Mono layer construction for even wear and 100% useful life
      • Finish: Cross-linked polyurethane reinforcement- life time polish free
      • Electrical Behaviour: ≤2kV
      • Castor Chair: Suitable
      • Bacterial Resistance: ISO 846 Part C, Does not favour growth
      • Clean Rooms: ISO 14644-1, Class 4
      • Ease of Radioactive Decontamination: ISO 8690, Excellent
      • Life Cycle Analysis: A+ ENP 472
      • Location of Manufacturer: UK
      • Environmental Product Declaration: Generic EN 15804 EPD available
      • Responsible Sourcing of Materials: BES 6001 Excellent
      • VOC Accreditations: Eurofins Indoor Air Comfort Gold, FloorScore certifed
      • Recycled Content: 25%
      • Expected Life: 15 Years

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Palettone-PUR
    • Famille de produitsVinyl
    • Groupe de produitsHomogeneous Flooring
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-08-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2
    • Largeur (mm)2000
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVinyle
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015Pr_35_57_71_67
    • Description de l'Uniclass 2015Polyvinyl chloride (PVC) sheets
    • Code CSI MasterFormat 201409 65 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Resilient Sheet Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 15
    • Titre OmniClassResilient Flooring