Publier vos produits
Polysafe Stone fx PUR - safety vinyl flooring
Polysafe Stone fx PUR - safety vinyl flooring
Polysafe Stone fx PUR - safety vinyl flooring
Polysafe Stone fx PUR - safety vinyl flooring
Polysafe Stone fx PUR - safety vinyl flooring
Polysafe Stone fx PUR - safety vinyl flooring
    Polyflor

    Polysafe Stone fx PUR - safety vinyl flooring

    Traduit par Google,
    Polysafe Stone fx PUR est un revêtement de sol de sécurité robuste sans carborundum, avec 22 motifs dans une gamme d'effets pierre et béton de haute clarté. Entièrement conforme HSE, obtenant une résistance au glissement durable de 36+ RRL Pendulum (curseur 96), R10 (DIN51130) lors du test de rampe. Conforme à la norme EN 13845 et au test d'abrasion de 50 000 cycles, produit classé BRE Global A+ (certificat n° : ENP 415). La gamme est 100% recyclable et intègre un renfort en polyuréthane (PUR) qui protège le revêtement de sol en résistant aux salissures et aux éraflures et permet l'utilisation d'un régime d'entretien sans polissage. Idéalement adapté aux zones de trafic intense où il existe des risques de déversement d'eau et d'autres contaminants dans les zones commerciales et résidentielles. Polysafe Stone fx PUR est une collection distinctive développée pour capturer la beauté et l'authenticité des surfaces des matériaux avec l'assurance intégrée d'une résistance durable au glissement humide. Ce revêtement de sol de sécurité en feuille de vinyle robuste comprend 22 motifs de sol commerciaux avec des effets de pierre et de béton très clairs dans une gamme de teintes chaudes et froides. Ces particules de sécurité sans carborundum garantissent que Polysafe Stone fx offre une conformité HSE totale et une résistance durable au glissement humide, obtenant 36+ sur les tests humides du pendule (curseur 96), R10 (DIN51130) sur le test de rampe. Polysafe Stone fx est doté du renfort exclusif Polysafe PUR pour une conservation optimale de l'apparence et des avantages de nettoyage supérieurs. Idéal pour les zones commerciales, résidentielles et éducatives à l'avant ou à l'arrière de la maison.
    Spécification
    • • Overall Length: 20000 mm • Overall Width: 2000 mm • Overall Wear Layer: 0.7 mm • Overall Height: 2 mm • Gross Weight : 2780 g/m2 • Shipping Weight • Access Clearance Top • Access Clearance Bottom • Access Clearance Left • Access Clearance Right • Access Clearance Front • Access Clearance Rear • Material : PVC • Colour Options : Light, medium, dark wood grains • RBG Codes • Features : Particle-based enhanced slip-resistant polyvinyl chloride (PVC) sheets • Material Description • Finish: Cross-linked polyurethane reinforcement- life time polish free • Material Texture • Electrical Behaviour: ≤2kV • Castor Chair : Suitable • Slip Resistance Value: EN 13845 ESf • Slip Resistance Value: DIN 51130_ R10 • SRV Pendulum Test: >36 (wet test) - 4S Rubber/Slider 96 • Surface Roughness: To BS 1134, 20μm • Residual Indentation: <0.1mm> • Chemical Resistance: Good resistance to dilute acids and alkalis • Bacterial resistance: ISO 846 PART C, does not favour growth
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Polysafe-Stone-fx-PUR
    • Famille de produitsSafety
    • Groupe de produitsSafety Flooring
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2
    • Largeur (mm)2000
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVinyle
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl