Publier vos produits
Polysafe Vogue Ultra PUR - safety vinyl flooring
Polysafe Vogue Ultra PUR - safety vinyl flooring
Polysafe Vogue Ultra PUR - safety vinyl flooring
Polysafe Vogue Ultra PUR - safety vinyl flooring
Polysafe Vogue Ultra PUR - safety vinyl flooring
    Polyflor

    Polysafe Vogue Ultra PUR - safety vinyl flooring

    Traduit par Google,
    Polysafe Vogue Ultra PUR est un revêtement de sol de sécurité robuste disponible dans une gamme de 18 couleurs traditionnelles avec une décoration de puces multicolores disponible en épaisseur de 2 mm. La gamme combine l'assurance d'une résistance au glissement durable avec une durabilité élevée pour des années de performance et Polysafe Vogue Ultra obtient 36+ au Pendulum Wet Test (Slider 96), R10 (DIN 51130) au Ramp Test et est entièrement conforme HSE. La gamme est 100% recyclable et intègre un renfort en polyuréthane (PUR) qui protège le revêtement de sol en résistant aux salissures et aux éraflures et permet l'utilisation d'un régime d'entretien sans polissage. Polysafe Vogue Ultra PUR est une gamme de vinyle de sécurité extrêmement populaire et hautement disponible combinant l'assurance d'une résistance au glissement durable avec une durabilité élevée pour des années de performance. Disponible en 18 designs traditionnels et épurés, la gamme intègre des agrégats de sécurité dans le vinyle pour créer un intérieur sûr mais attrayant, obtenant 36+ sur le test humide du pendule (curseur 96). Polysafe Vogue Ultra est doté du renfort exclusif Polysafe PUR pour une conservation optimale de l'apparence et des avantages de nettoyage supérieurs. La gamme est généralement utilisée dans les zones de déversement d'eau telles que les zones de préparation des aliments, les serveurs de bar, les cliniques, les buanderies et les vidoirs, les toilettes, les toilettes, les salles de classe, les laboratoires et de nombreuses applications institutionnelles.
    Spécification
    • • Overall Length: 20000 mm • Overall Width: 2000 mm • Overall Wear Layer • Overall Height: 2 mm • Gross Weight 2.0mm: 2400 g/m2 • Shipping Weight • Access Clearance Top • Access Clearance Bottom • Access Clearance Left • Access Clearance Right • Access Clearance Front • Access Clearance Rear • Material : PVC • Colour Options : Light, medium, dark • RBG Codes • Features : Multi-chip decoration, aluminium oxide and silicon carbide particles incorporated in the vinyl to improve traction and safety underfoot. • Material Description • Finish: Cross-linked polyurethane reinforcement- life time polish free • Material Texture • Electrical Behaviour: ≤2kV • Castor Chair : Suitable • Slip Resistance Value: EN 13845 ESf • Slip Resistance Value: DIN 51130_ R10 • SRV Pendulum Test: >36 (wet test) - 4S Rubber/Slider 96 • Surface Roughness: To BS 1134, 20μm • Residual Indentation: <0.1> • Chemical Resistance: Good resistance to dilute acids and alkalis • Bacterial resistance: ISO 846 PART C, does not favour growth
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Polysafe-Vogue-Ultra-PUR
    • Famille de produitsSafety
    • Groupe de produitsSafety Flooring
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2
    • Largeur (mm)2000
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVinyle
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl